Screw Bolt with Reel
Articolo n.: 09 30 000 9957
![Screw Bolt with Reel](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_000_9957_20220819_194422509/09_30_000_9957_20220819_194422509_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Screw Bolt with Reel
Articolo n.: 09 30 000 9957
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Aggancio con vite femmina |
Materiale (accessori) | Acciaio zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 4,04 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140043428 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti