Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
Articolo n.: 11 12 300 5201
![Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_12_300_5201_RGB01/11_12_300_5201_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Schirmbügel Han-Yellock Anbaugeh.seite
Articolo n.: 11 12 300 5201
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | per Han-Yellock® 30 |
per fissaggio con fascette serracavo |
Materiale (accessori) | Acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 11,6 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140110120 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti