SCRJ POF TOOL SET CUT CRIMP
Articolo n.: 09 35 000 9915
![SCRJ POF TOOL SET CUT CRIMP](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09350009915_20220819_165917892/09350009915_20220819_165917892_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
SCRJ POF TOOL SET CUT CRIMP
Articolo n.: 09 35 000 9915
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificazione | SCRJ |
Tipo di accessorio | Utensile |
Descrizione degli accessori | Set per fibra in plastica (POF) |
Confezione | Utensile taglia e spella |
---|---|
Utensile sguaina-cavo | |
Cesoia Kevlar | |
Posizionatori per contatti SCRJ | |
Kit di utensili in robusta custodia plastica |
Numero di tagli | ≤ 2.500 |
---|
PROFINET | si |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1.736 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82032000 |
GTIN | 5713140053571 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti