Reducer IP68 M32-M25
Articolo n.: 19 00 000 5069
![Reducer IP68 M32-M25](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_506X_RGB01_1_1/19_00_000_506X_RGB01_1_1_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Reducer IP68 M32-M25](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Reducer IP68 M32-M25](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/19_00_000_506X_RGB01_1_1/19_00_000_506X_RGB01_1_1_S.jpg)
Reducer IP68 M32-M25
Articolo n.: 19 00 000 5069
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Dimensioni ridotte |
Descrizione degli accessori | Con 0-ring |
Taglia | M32 |
---|---|
Dimensioni ridotte | M25 |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 34,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140123656 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Precedente
Avanti