RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 5,0m
Articolo n.: 09 47 555 5067
![RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 5,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/094755550XX_20220819_161701227/094755550XX_20220819_161701227_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI cable 4xAWG22/7, trai.Han PP; 5,0m
Articolo n.: 09 47 555 5067
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® PushPull (V14) Plastica |
Connettore 2 | Han® PushPull (V14) Plastica |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Verde |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
PROFINET | si |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 363,68 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140250963 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti