RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Articolo n.: 09 45 151 1100
![RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09451511100_20220819_171311118/09451511100_20220819_171311118_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09451511100_20220819_171311118/09451511100_20220819_171311118_S.jpg)
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
Articolo n.: 09 45 151 1100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | Diritto |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 4 |
Confezione | Custodie schermate |
Elemento di collegamento | |
Serracavi | |
Istruzioni per l'assemblaggio |
Sezione conduttori | 0,22 ... 0,32 mm² Flessibile |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Solido | |
Sezione conduttori | AWG 24 ... AWG 22 Flessibile |
AWG 23 ... AWG 22 Solido | |
Diametro esterno del cavo | ≤1,6 mm |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Umidità relativa | 95 % Non condensante (in esercizio) |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Diametro del cavo | 4,5 ... 9 mm |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 10 g, 0,3 mm, 2h/asse |
7,9 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 60603-7 Lato inserzione |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140059320 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti