RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 3,0m
Articolo n.: 09 45 545 1513
![RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 3,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/094554515XX_20220819_161623957/094554515XX_20220819_161623957_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 3,0m
Articolo n.: 09 45 545 1513
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | RJ45 Corpo connettore |
Connettore 2 | RJ45 Femmina |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2 coppie schermate AWG 26/7 |
Schermo | Schermato |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | 0 ... +60 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Diametro del cavo | 6,1 mm |
Materiale (cavi) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Colore (cavo) | Giallo |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-2 |
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
Peso netto | 143,3 g |
Paese di origine | Lettonia |
Codice doganale europeo | 85444920 |
GTIN | 5713140268951 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti