RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;flex.
Articolo n.: 09 47 040 0025
![RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;flex.](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/094703000XX_20220819_161830018/094703000XX_20220819_161830018_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 1,5m;flex.
Articolo n.: 09 47 040 0025
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Angolato verso il basso |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Verde |
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
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 128 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140243286 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti