RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;10,0m;trail
Articolo n.: 09 47 040 0056
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7;10,0m;trail
Articolo n.: 09 47 040 0056
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail. Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90° Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Angolato verso il basso |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Verde |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 644 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140244122 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti