RJI Han3A met. Cat6A PUR 10m
Articolo n.: 09 45 715 1572
![RJI Han3A met. Cat6A PUR 10m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/094571515X3_20220819_161713744/094571515X3_20220819_161713744_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![RJI Han3A met. Cat6A PUR 10m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![RJI Han3A met. Cat6A PUR 10m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/094571515X3_20220819_161713744/094571515X3_20220819_161713744_S.jpg)
RJI Han3A met. Cat6A PUR 10m
Articolo n.: 09 45 715 1572
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® 3 A Metallo |
Connettore 2 | Han® 3 A Metallo |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2 Twisted Pair |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -10 ... +70 °C |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Giallo |
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
Sostanze REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate | |
Piombo | |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 709 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140161993 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti