RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Articolo n.: 09 45 151 1560
![RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09451511560_20220819_171234004/09451511560_20220819_171234004_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Articolo n.: 09 45 151 1560
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Connettore per parte volante |
Specifiche | PROFINET |
Diritto |
Collegamento | A perforazione d'isolante |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Sezione conduttori | 0,1 ... 0,32 mm² rigido e a trefoli |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flessibile |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solido | |
Diametro esterno del cavo | ≤1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 1,75 A |
Tensione di esercizio | 50 V AC |
60 V DC | |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe EA fino a 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistenza di contatto | > 5 x 109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 20 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Umidità relativa | 95 % Non condensante (in esercizio) |
Forza di inserzione | 25 N |
Forza di prelievo | 25 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Diametro del cavo | 4,5 ... 9 mm |
Tensione di prova U<sub>DC</sub> | 1 kV (conttto-contatto) |
1,5 kV (contatto-terra) | |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
7,9 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 25 g / 11 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (inserti) | Resina termoplastica (PBT) |
---|---|
Colore (inserto) | Giallo |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Colore (custodie) | Nero |
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
Sostanze REACH SVHC | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 60603-7 Lato inserzione |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,9 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140059443 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti