RJI 10G/PN plug color-clip green
Articolo n.: 09 45 850 0009
![RJI 10G/PN plug color-clip green](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0945850000X_20220819_162037844/0945850000X_20220819_162037844_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI 10G/PN plug color-clip green
Articolo n.: 09 45 850 0009
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di accessorio | Clip colorata |
Descrizione degli accessori | per codifica a colori su connettori HARTING RJ45 preLink® |
Dettagli applicativi | Se richiesto, le clip colorate possono essere dotate di chip RFID per il riconoscimento automatico della patch cord |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Verde |
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
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,07 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140064829 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti