RJ Industrial Cable Assembly, 7m
Articolo n.: 09 45 771 0070
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJ Industrial Cable Assembly, 7m
Articolo n.: 09 45 771 0070
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Diritto |
Lunghezza del cavo | 7 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/1 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Verde |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 106,8 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140242593 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti