RJ Industrial Cable Assembly, 20m
Articolo n.: 09 45 771 0113
![RJ Industrial Cable Assembly, 20m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09451511120_20220819_171140796/09451511120_20220819_171140796_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJ Industrial Cable Assembly, 20m
Articolo n.: 09 45 771 0113
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Diritto |
Lunghezza del cavo | 20 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444993 |
GTIN | 5713140243477 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti