RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Articolo n.: 09 45 851 0015
![RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09458510015_20220819_173546206/09458510015_20220819_173546206_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09458510015_20220819_173546206/09458510015_20220819_173546206_S.jpg)
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Articolo n.: 09 45 851 0015
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Tipo di accessorio | Moduli di distribuzione |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Grigio |
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
PROFINET | si |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 171 g |
Paese di origine | Repubblica Ceca |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140236011 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti