R15-thread ring (metal)
Articolo n.: 09 15 000 9921
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
R15-thread ring (metal)
Articolo n.: 09 15 000 9921
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | R 15 |
Tipo di accessorio | Anello |
Materiale (accessori) | Metallo |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1,94 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140022423 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti