R15 male F.O. 1mm POF (Han 15D)
Articolo n.: 20 10 001 3213
![R15 male F.O. 1mm POF (Han 15D)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/20_10_001_3211_20220822_224800894/20_10_001_3211_20220822_224800894_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![R15 male F.O. 1mm POF (Han 15D)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![R15 male F.O. 1mm POF (Han 15D)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/20_10_001_3211_20220822_224800894/20_10_001_3211_20220822_224800894_S.jpg)
R15 male F.O. 1mm POF (Han 15D)
Articolo n.: 20 10 001 3213
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Tipo di contatto | Contatto FO |
Descrizione del contatto | Per fibra in plastica Ø 1 mm |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1,063 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85367000 |
GTIN | 5713140133310 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti