Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Articolo n.: 61 04 202 2953 L010
![Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2024/4/18/61042022953LXXX/61042022953LXXX_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m
Articolo n.: 61 04 202 2953 L010
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Pre-cablato differentemente su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Uscita diritta | |
Han® Q 4/2 Maschio | |
Connettore 2 | Han-Compact® Custodia |
Uscita diritta | |
Han® Q 4/2 Femmina | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4G 6 mm² |
Contatto di terra | si |
Settori di applicazione | Cavi di potenza |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 560 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140275874 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti