PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Articolo n.: 09 46 145 3421
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Articolo n.: 09 46 145 3421
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Power |
Elemento | Set di connettori |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 2 |
Contatto di terra | si |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | Senza contatti |
Sezione conduttori | 0,75 ... 2,5 mm² Flessibile |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 20 ... AWG 12 Flessibile |
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Coppia di serraggio | 1,3 ... 1,5 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diametro del cavo | 4,5 ... 10 mm |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione |
5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223707 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Precedente
Avanti