PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
Articolo n.: 09 45 145 9011
![PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09451459011_20220819_171103730/09451459011_20220819_171103730_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09451459011_20220819_171103730/09451459011_20220819_171103730_S.jpg)
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
Articolo n.: 09 45 145 9011
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Signal |
Elemento | Connettore per parte volante |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 10 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Confezione | incl. custodia plastica e inserto femmina |
Sezione conduttori | 0,13 ... 0,82 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 26 ... AWG 18 |
Diametro esterno del cavo | ≤ 2,1 mm |
Spazio di contatto (lato cavi) | 2,4 mm |
3 mm | |
Spazio di contatto (lato contatti) | 2,4 mm |
3 mm | |
Corrente d'esercizio | 5 A |
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Distanza di scarica in aria | ≥ 1,1 mm |
Distanza di scarica superficiale | ≥ 1,1 mm |
Resistenza di contatto | >109 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 1,3 ... 1,5 Nm |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Forza di inserzione | 50 N |
Forza di prelievo | 50 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diametro del cavo | 4,5 ... 10 mm |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 1,5 kV (conttto-contatto) |
1,5 kV (contatto-terra) | |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione |
5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Colore (custodie) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 37,85 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223578 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti