PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
Articolo n.: 09 45 245 1930
![PushPull V4 PFT, USB 3.0 A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09452451930_20220819_171846180/09452451930_20220819_171846180_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PushPull V4 PFT, USB 3.0 A](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PushPull V4 PFT, USB 3.0 A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09452451930_20220819_171846180/09452451930_20220819_171846180_S.jpg)
PushPull V4 PFT, USB 3.0 A
Articolo n.: 09 45 245 1930
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | USB |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | USB 3.0 tipo A |
Descrizione delle custodie | Compact |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 4 |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione |
5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 16,5 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223608 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti