Punching unit f. Han-Eco 16B
Articolo n.: 09 99 000 0918
![Punching unit f. Han-Eco 16B](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_99_000_09XX_20180529_094614856_20220819_220029614/09_99_000_09XX_20180529_094614856_20220819_220029614_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Punching unit f. Han-Eco 16B
Articolo n.: 09 99 000 0918
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B Montaggio posteriore |
Han® M Montaggio posteriore | |
Han® EMC Montaggio posteriore | |
Han® HPR Montaggio posteriore | |
Han-Eco® B | |
Tipo di utensile | Punzoni per punzonatrice idraulica |
Descrizione dell'utensile | for hydraulic punch drivers |
Taglia | 16 B |
---|---|
Spessore pannello | ≤2 mm acciaio al carbonio da costruzione |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 0,1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82073010 |
GTIN | 5713140278738 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Precedente
Avanti