Protection cap LC male contact red
Articolo n.: 20 80 000 1080
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Protection cap LC male contact red
Articolo n.: 20 80 000 1080
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Coperchio |
Descrizione degli accessori | Contatti LC |
Materiale (accessori) | PVC |
---|---|
Colori (accessori) | Rosso |
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
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,07 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140192485 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Precedente
Avanti