Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 10m
Articolo n.: 61 88 780 0610 0
![Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 10m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/9/POWER-CABLING-HANQ4-2/POWER-CABLING-HANQ4-2_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 10m
Articolo n.: 61 88 780 0610 0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Linee di alimentazione |
---|---|
Specifiche | Ingressi di potenza in CA |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Uscita diritta | |
Han® Q 4/2 Femmina | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | Cavo TC-ER |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Struttura conduttore | 3G 4 mm² |
Tipo di corrente | AC |
---|
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140276062 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti