Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m
Articolo n.: 61 88 780 1901 5
![Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21349700496015_7-8_KABELKONFEKTION_4_POLE_ST-_F-_PUR_20220823_072144695/21349700496015_7-8_KABELKONFEKTION_4_POLE_ST-_F-_PUR_20220823_072144695_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m
Articolo n.: 61 88 780 1901 5
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari 7/8" |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | 7/8" |
Femmina Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4x 1,5 mm² |
Numero di poli | 4 |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140236769 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti