Pneum. contact metal OD 8mm, female
Articolo n.: 09 14 000 6458
![Pneum. contact metal OD 8mm, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_14_000_6458_6468_RGB01/09_14_000_6458_6468_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Pneum. contact metal OD 8mm, female](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Pneum. contact metal OD 8mm, female](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09_14_000_6458_6468_RGB01/09_14_000_6458_6468_RGB01_S.jpg)
Pneum. contact metal OD 8mm, female
Articolo n.: 09 14 000 6458
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Tipo di contatto | Contatto pneumatico |
Descrizione del contatto | Senza valvola di chiusura Diritto |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Temperatura massima | -20 ... +85 °C Diametro esterno del tubo |
---|---|
Pressione d'esercizio | ≤ 10 bar |
Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Materiale (contatti) | Ottone |
---|---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 32,54 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140189126 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti