Pneum. contact metal OD 6 male
Articolo n.: 09 14 000 6356
![Pneum. contact metal OD 6 male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6356_RGB01/09_14_000_6356_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Pneum. contact metal OD 6 male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Pneum. contact metal OD 6 male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_6356_RGB01/09_14_000_6356_RGB01_S.jpg)
Pneum. contact metal OD 6 male
Articolo n.: 09 14 000 6356
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Tipo di contatto | Contatto pneumatico |
Descrizione del contatto | Senza valvola di chiusura Diritto |
Caratteristiche | I contatti pneumatici Han® senza valvola di chiusura sono disponibili per l'utilizzo all'interno di un vuoto (limite: 100 mbar = 100 hPa ≈ circa 90% di vuoto). |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Temperatura massima | -20 ... +85 °C Diametro esterno del tubo |
---|---|
Pressione d'esercizio | ≤ 10 bar |
Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Materiale (contatti) | Ottone |
---|---|
Materiale (guarnizioni) | HNBR (gomma nitrilica idrogenata) |
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
Codice ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 13,9 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140162099 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti