PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m
Articolo n.: 33 59 222 0500 012
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 5,0m
Articolo n.: 33 59 222 0500 012
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING PushPull (V4) |
Alimentazione 4 poli | |
Connettore 2 | HARTING PushPull (V4) |
Alimentazione 4 poli | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Cablaggio 1:1 |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 4 G 1,5 mm² |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
Schermo | Non schermato |
Numero di poli | 4 |
Tipi di aggancio | PushPull |
Sezione conduttori | 1,5 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 12 A |
Tensione di esercizio | 48 V |
Temperatura massima | -15 ... +70 °C spostato |
-40 ... +70 °C non spostato | |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistenza alle vibrazioni | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse |
5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B | |
Resistenza agli urti | 25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione |
5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Materiale (cavi) | Polimero privo di alogeni TM7 (LSZH) |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
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
Codice ECHA SCIP | f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
IEC 60332-3-24 Ritardo alla fiamma | |
IEC 60754-1 Halogen free | |
IEC 61034-1 Densità dei fumi | |
IEC 61034-2 Densità dei fumi |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Lettonia |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140246775 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Precedente
Avanti