PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
Articolo n.: 09 45 551 1000 333
![PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09455511000_20220819_172744240/09455511000_20220819_172744240_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
Articolo n.: 09 45 551 1000 333
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | Mini DisplayPort |
Elemento | PCB jack |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 20 |
Corrente d'esercizio | 0,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 30 V |
Caratteristiche tecniche | DisplayPort 1.3 standard |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
IP65 condizioni di inserzione | |
IP67 condizioni di inserzione |
Finitura superficiale (contatti) | Contatti dorati Lato contatti |
---|---|
Spessore strati | ≥ 1 µm |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Colore (custodie) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Taiwan |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223622 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti