PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Articolo n.: 09 45 445 1912
![PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09454451910_20220819_171814818/09454451910_20220819_171814818_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Articolo n.: 09 45 445 1912
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING PushPull (V4) USB 2.0 |
Tipo A | |
Connettore 2 | IP20 USB 2.0 |
Tipo A | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 4 |
Struttura conduttore | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Schermo | Schermato |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 30 V DC |
Data rate | 480 Mbit/s |
Resistenza di contatto | > 1,6 x 106 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 30 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Forza di inserzione | ≤ 35 N |
Forza di prelievo | ≥ 15 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diametro del cavo | 4,9 mm |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (conttto-contatto) |
0,5 kV (contatto-terra) | |
Impedenza | 90 Ω ±15 % |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Sn su Ni Lato collegamento |
Au su Ni Lato contatti | |
Materiale (cavi) | PVC |
Colore (cavo) | Nero |
Materiale (costampato) | Poliammide (PA) |
Colore (co-stampato) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 89 g |
Paese di origine | Malesia |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140262720 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti