PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
Articolo n.: 09 45 600 0300 0200
![PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/094560003X0_20220819_161527169/094560003X0_20220819_161527169_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
Articolo n.: 09 45 600 0300 0200
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo ibrido (rame/rame) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Numero di conduttori | 8 |
---|---|
Struttura conduttore | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura massima | -20 ... +70 °C |
Attenuazione di accoppiamento a 20 °C / 10 MHz | ≤ 10 mΩ/m |
Resistenza del conduttore a 20 °C | ≤120 Ω/km |
Resistenza di contatto a 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Tempo di esecuzione segnale a 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Impedenza a 100 MHz | 100 Ω ±15 % |
Materiale (cavi) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Colore (cavo) | Verde |
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
Specifiche | EN 13602 |
---|---|
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma | |
UL style 21282 (80°C / 150 V) |
Dimensioni imballaggio | 1.000 |
---|---|
Peso netto | 154 g |
Peso netto | 154 g/m |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85442000 |
GTIN | 5713140570979 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Precedente
Avanti