PE screw M5
Articolo n.: 09 33 000 9926
![PE screw M5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9925_RGB01/09_33_000_9925_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PE screw M5](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PE screw M5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9925_RGB01/09_33_000_9925_RGB01_S.jpg)
PE screw M5
Articolo n.: 09 33 000 9926
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Viti di terra |
Descrizione degli accessori | Han-Com® |
Han® HsB |
Taglia | M5 |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 2 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140050433 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti