PE-Terminal for Han-Modular Size 24
Articolo n.: 09 00 000 5209
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PE-Terminal for Han-Modular Size 24
Articolo n.: 09 00 000 5209
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Piastra di terra |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
per custodie, versione alta |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 17 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140002180 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti