PCB receptacle male back A-cod 8-pole
Articolo n.: 21 03 321 1830
![PCB receptacle male back A-cod 8-pole](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21033211830_20220823_094734226/21033211830_20220823_094734226_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PCB receptacle male back A-cod 8-pole](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PCB receptacle male back A-cod 8-pole](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/21033211830_20220823_094734226/21033211830_20220823_094734226_S.jpg)
PCB receptacle male back A-cod 8-pole
Articolo n.: 21 03 321 1830
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Elemento | Adattatore per c.s. |
Specifiche | Diritto |
include custodia fissa | |
per il montaggio posteriore |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Codifica | Codifica A |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Corrente d'esercizio | 2 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 30 V |
Tensione di prova | 1,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Sovratensioni | III |
Resistenza di contatto | >108 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 10 mΩ |
Coppia di serraggio | 2 Nm Ghiera |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 100 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP67 condizioni di inserzione |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au su Ni Lato contatti |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Specifiche | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 25 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140137745 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti