PCB-Adaptor Han Q 8/0
Articolo n.: 09 12 008 9901
![PCB-Adaptor Han Q 8/0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_008_9901_RGB04/09_12_008_9901_RGB04_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PCB-Adaptor Han Q 8/0](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PCB-Adaptor Han Q 8/0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_008_9901_RGB04/09_12_008_9901_RGB04_S.jpg)
PCB-Adaptor Han Q 8/0
Articolo n.: 09 12 008 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In Han® Q 8/0 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 16 A |
---|---|
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 2 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
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
Codice ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel | |
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 11,68 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140017986 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti