PCB Adaptor Han Q 4/2
Articolo n.: 09 12 006 9901
![PCB Adaptor Han Q 4/2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_006_9901_RGB04/09_12_006_9901_RGB04_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PCB Adaptor Han Q 4/2](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PCB Adaptor Han Q 4/2](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_006_9901_RGB04/09_12_006_9901_RGB04_S.jpg)
PCB Adaptor Han Q 4/2
Articolo n.: 09 12 006 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In Han® Q 4/2 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 2,4 mm |
Corrente d'esercizio | 30 A |
---|---|
Tensione d'esercizio contatto-terra | 400 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 690 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 2 |
Corrente d'esercizio (segnali) | 7,5 A |
Tensione d'esercizio (segnali) | 250 V |
Tensione di prova (segnale) | 4 kV |
Grado di inquinamento (segnale) | 2 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Peso netto | 16,3 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140017511 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti