PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
Articolo n.: 09 16 000 9922
![PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/09_16_000_9922_20220901_150112806/09_16_000_9922_20220901_150112806_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/1/09_16_000_9922_20220901_150112806/09_16_000_9922_20220901_150112806_S.jpg)
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
Articolo n.: 09 16 000 9922
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 50 V |
Tensione di prova | 0,8 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
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
EN 50467 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190627 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti