PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
Articolo n.: 09 16 000 9918
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
Articolo n.: 09 16 000 9918
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | 5 poli |
In moduli Han DDD® |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 2,4 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 160 V |
Tensione di prova | 2,5 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
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
Peso netto | 1,9 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190665 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti