PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
Articolo n.: 09 16 000 9996
![PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09160009919/09160009919_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09160009919/09160009919_S.jpg)
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
Articolo n.: 09 16 000 9996
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In inserti a crimpare Han DD® |
In moduli Han DD® | |
In moduli Han® DDD (dati elettrici: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3) |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 1,65 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190672 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti