PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
Articolo n.: 09 12 000 9908
![PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9908_RGB02/09_12_000_9908_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9908_RGB02/09_12_000_9908_RGB02_S.jpg)
PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
Articolo n.: 09 12 000 9908
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In Han® Q 7/0 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 2,4 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
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
Codice ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 2,8 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140016316 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti