PC Board Adaptor for Han Q 5/0
Articolo n.: 09 12 000 9905
![PC Board Adaptor for Han Q 5/0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9905_RGB02/09_12_000_9905_RGB02_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PC Board Adaptor for Han Q 5/0](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PC Board Adaptor for Han Q 5/0](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9905_RGB02/09_12_000_9905_RGB02_S.jpg)
PC Board Adaptor for Han Q 5/0
Articolo n.: 09 12 000 9905
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | 5 poli |
In Han® Q 5/0 |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 2,4 mm |
Corrente d'esercizio | 10 A |
---|---|
Tensione d'esercizio contatto-terra | 230 V |
Tensione d'esercizio contatto-contatto | 400 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
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
UL / CSA |
---|
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 3,94 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140016309 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti