PC Board Adaptor for Han DD 1.6 mm board
Articolo n.: 09 16 000 9905
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
PC Board Adaptor for Han DD 1.6 mm board
Articolo n.: 09 16 000 9905
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In inserti a crimpare Han DD® |
In moduli Han DD® | |
In moduli Han® DDD (dati elettrici: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3) |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 1,6 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 2 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140023680 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti