PC Board Adaptor 2,4mm board
Articolo n.: 09 16 000 9908
![PC Board Adaptor 2,4mm board](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_16_000_990X_RGB01/09_16_000_990X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![PC Board Adaptor 2,4mm board](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![PC Board Adaptor 2,4mm board](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_16_000_990X_RGB01/09_16_000_990X_RGB01_S.jpg)
PC Board Adaptor 2,4mm board
Articolo n.: 09 16 000 9908
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Adattatore per c.s. |
Descrizione degli accessori | In inserti a crimpare Han DD® |
In moduli Han DD® | |
In moduli Han® DDD (dati elettrici: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3) |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Dettagli applicativi | Per c.s di spessore fino a 2,4 mm |
Corrente d'esercizio | 7,5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 250 V |
Tensione di prova | 4 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
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
Codice ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 2,49 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140572805 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti