O-ring seal for F+B silicon
Articolo n.: 09 15 503 9905
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
O-ring seal for F+B silicon
Articolo n.: 09 15 503 9905
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® F+B |
Tipo di accessorio | Guarnizione o-ring |
Materiale (guarnizioni) | Silicone |
---|---|
Colore (guarnizione) | Blu |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,32 g |
Paese di origine | Italia |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140191662 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Precedente
Avanti