O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
Articolo n.: 09 14 000 9806
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
O-Ring Metal Pneumatic Male Contact
Articolo n.: 09 14 000 9806
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Guarnizione O-Ring in gomma |
Descrizione degli accessori | per contatti pneumatici |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|
Materiale (guarnizioni) | HNBR (gomma nitrilica idrogenata) |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
Peso netto | 0,219 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140191280 |
ETIM | EC001181 |
eCl@ss | 23.071.601,00 |
Precedente
Avanti