Mounting Frame Han 24HPR enlarged
Articolo n.: 09 40 000 9953
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Mounting Frame Han 24HPR enlarged
Articolo n.: 09 40 000 9953
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Contro-telaio interno |
Descrizione degli accessori | Han® HPR |
Filettatura M6 | |
Versione larga |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (accessori) | Pressofuzione d'alluminio |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 80,1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140193680 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Precedente
Avanti