Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Articolo n.: 61 88 201 0219 00
![Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/6188201021100_20161214_144610503_20220823_071316053/6188201021100_20161214_144610503_20220823_071316053_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Articolo n.: 61 88 201 0219 00
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo motore |
---|---|
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Con freno | |
per motori collegati a stella | |
Connettore 1 | Han-Compact® Custodia |
Han® Q 4/2 Maschio | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 3 m |
---|---|
Struttura conduttore | 6x 1,5 mm² |
Contatto di terra | si |
Settori di applicazione | Per montaggio su motori |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 1 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140274310 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified) |
Precedente
Avanti