Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Articolo n.: 61 88 720 0010 0050
![Motorcbl. LPMo3 0,5m HD](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/11/3/618872000090150_MOROTCBL_LPM03/618872000090150_MOROTCBL_LPM03_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
Articolo n.: 61 88 720 0010 0050
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
---|---|
Connettore 1 | LP 3 poli |
Connettore 2 | M23 |
Femmina | |
7 poli | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Resistente agli oli |
Halogen-free | |
Senza silicone | |
Caratteristiche | Alta flessibilità |
Compatibile con catena di traino |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 4,0 mm² |
Settori di applicazione | Per montaggio su motori |
Tensione nominale | 60 V DC |
---|
Temperatura massima | -20 ... +80 °C non spostato |
---|---|
-20 ... +80 °C spostato |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Arancio |
Specifiche | IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140275232 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti