Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Articolo n.: 61 88 720 0003 0500
![Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61887200004XXXX_20220823_070958253/61887200004XXXX_20220823_070958253_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m
Articolo n.: 61 88 720 0003 0500
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
---|---|
Connettore 1 | LP 3 poli |
Connettore 2 | M17 |
Femmina | |
4 poli | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Ampiamente resistente agli oli |
Senza silicone | |
Caratteristiche | Flessibile |
Lunghezza del cavo | 5 m |
---|---|
Struttura conduttore | 4x 2,5 mm² |
Settori di applicazione | Per montaggio su motori |
Tensione nominale | 60 V DC |
---|
Temperatura massima | -20 ... +80 °C non spostato |
---|---|
-5 ... +80 °C spostato |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Grigio |
Specifiche | IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140275119 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti