Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5
Articolo n.: 61 03 000 0065
![Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/61030000070_20220823_101828648/61030000070_20220823_101828648_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Mont. Crimpflansch 4,5 - 5,5
Articolo n.: 61 03 000 0065
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
Tipo di accessorio | Flangia a crimpare |
Descrizione degli accessori | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diametro interno | 4,5 mm |
Diametro esterno | 5,5 mm |
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
Codice ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 5,5 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140156999 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti